Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

260362
CI-K2H-PKZ0

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=160x100x 104mm, for PKZ0, +cut-out 45mm, IP40_x CI-K2H-PKZ0

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
260362
EAN
4015082603625
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.325 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
+L-PKZ0 (2 units), +NHI or AGM, +U or A, PKZM0-…
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
Please enquire
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
N and PE terminal
Enclosure material
Plastic
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
10 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Degree of protection
IP41
NEMA Other
Model
Surface mounting
Knockouts
2 x M20/25 (cable entry knockout at the top)
Hard mirror with cable entry knockouts (can be cut out)
2 x M20/25 (cable entry knockout at the bottom)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.