Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

261234
NZM3/4-XV4

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Extension shaft, for max. mounting depth = 400mm, NZM3/4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
261234
EAN
4015082612344
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.217 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Features
400 mm max. mounting depth
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
Extension shaft, 1 pc.
Frame
NZM3/4
Cross section height
12 mm
Cross section width
12 mm
Type
  • Accessory
  • Extension shaft
Special features
Length 225 mm, can be cut to desired length

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.