Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

262040
CI-K2-T0-1-NA

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=160x100x80mm, for T0-1, NA type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
262040
EAN
4015082620400
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
1 contact unit = 2 contacts

Caractéristiques du produit

Used with
1 - 2 contact units and with an additional PE clamp
Type
Insulated enclosure
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Enclosure material
Plastic
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP65
NEMA 12
Model
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.