Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

262240
NZM2-160-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 3p, up to 160 A, 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
262240
EAN
4015082622404
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
184 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.243 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Amperage Rating
≦ 160 A
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
Frame
NZM2
Suitable for
Three-pole
Copper cable
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
2 segments of 9 mm x 0.8 mm - 10 segments of 16 mm x 0.8 mm or 8 segments of 15.5 mm x 0.8 mm (2x)
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Box terminal
Terminal capacity (stranded cable)
10 mm² - 185 mm² (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
12 - 350 AWG/kcmil (1x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.