Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

262248

Eaton XIOC Plug for XIOC counter modules, 30pole, 4m

Spécifications générales

Product Name
Eaton XIOC Accessory Plug
Catalog Number
262248
EAN
4015082622480
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
25 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.5 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA
Catalog Notes
One 18 pole terminal plug is required for each digital and analog module as well as XC modular PLCs.

Caractéristiques du produit

Used with
XIOC-2CNT-100KHZ
XIOC-1CNT-100KHZ
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Plug
Mechanical accessory type
Other
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.