Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263114
Z-NH-00/TR

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH00, 160A

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263114
EAN
4015082631147
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
48 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
185 mm system
60 mm system
Amperage Rating
160 A
Frame
00
NH00
Equipment heat dissipation, current-dependent
1.2 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
1.2 W
Power loss at rated current
5.2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
160 A
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.