Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263115
Z-NH-1/TR

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH1, 250A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263115
EAN
4015082631154
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
55 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.015 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
60 mm system
185 mm system
Amperage Rating
250 A
Frame
NH1
1
Power loss at rated current
8.6 W
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.