Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263879
Z-SH/3

Eaton Distribution board accessory, Fuse disconnectors, 3 p, 10 x 38

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263879
EAN
4015082638795
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
74 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.238 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
32 A
Conditioned rated short-circuit current Iq
10 kA
Number of poles
Three-pole
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Actuator position
Front side
Actuator type
Other
Suitable for
Floor mounting
Front mounting
Rated conditional short-circuit current (Iq)
10 kA
Suitable for fuses
Shape C1-C3
Cable entry type
Other
Degree of protection (front side)
IP20
Power rating at AC-23, 400 V
0 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
400 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.