Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263945
ZV-L2/L3-36

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L2/L3-36

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263945
EAN
4015082639457
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.