Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263949

ZV Plug-in Busbar System 50A/80A, Connection Angle N-05TE-100 for PLSM

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263949
EAN
4015082639495
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
25 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
32 A
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.