Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263956
ZV-SS

ZV Plug-in Busbar System 50A, Busbar CU, 1 meter, with cross section 16 mm²

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263956
EAN
4015082639563
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
2 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
0.141 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Flat

Exporter les caractéristiques du produit

Declarations of conformity

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.