Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263957
ZV-SS-80A

ZV Plug-in Busbar System 80A, Busbar CU, 1 meter, with cross section 25 mm²

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263957
EAN
4015082639570
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
3 mm
Product Width
11.5 mm
Product Weight
0.236 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
80 A
Model
Flat

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.