Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263961
ZV-KSBI-2TE

Eaton Distribution board accessory, Phase busbar, 2-phases, 16qmm, fork connector, 2 SU

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263961
EAN
4015082639617
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
15 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.008 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
2
Number of phases
1
Pitch dimensions
17.5 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Suitable for
2 devices
Devices with N-busbar

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.