Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263962
ZV-KSBI-3TE

Eaton Distribution board accessory, Busbars, for SPC, 3HP

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263962
EAN
4015082639624
Product Length/Depth
52.5 mm
Product Height
15 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.275 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
3
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.