Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263969
ZV-KSBI-7TE/N

Eaton Distribution board accessory, Busbars, for SPC, 7HP, N

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263969
EAN
4015082639693
Product Length/Depth
122.5 mm
Product Height
15 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.745 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
7
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.