Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263970

Eaton Distribution board accessory, Busbars, for SPC, 11HP

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263970
EAN
4015082639709
Product Length/Depth
194.2 mm
Product Height
14.3 mm
Product Width
14.9 mm
Product Weight
0.054 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Suitable for number of devices
12
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
11
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.