Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264244
RA-C1-VM-7

Eaton Moeller® series Rapid Link Distribution module, 3xflat cable, 2xRound cable, for supply

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rapid Link Distribution module
Catalog Number
264244
EAN
4015082642440
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
78 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
0.355 kg
Certifications
IEC/EN 60529
EN 60998-2-1
Catalog Notes
Order V-M25/V-M20 cable gland and RA-C1-DF bushing separately.
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
3 flexible busbar inputs and 2 round cable inputs
Connection
Connection of round cables 4 mm²
Accessory/spare part type
Connection technique
Contact type
Screw connection double-decker terminal blocks 1.5 to 4 mm²
Degree of protection
IP65, according to IEC/EN 60529
Mounting position
As required
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Rated operational current (Ie)
32 A
Functions
For the 400V AC feeding to the ribbon cable with a round cable
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
500 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.