Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264913
Z-SV-16/N-1TE

Eaton Distribution board accessory, Phase busbar, 1-phase, 16qmm, flat blue, pin, 1m

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264913
EAN
4015082649135
Product Length/Depth
27.8 mm
Product Height
4.4 mm
Product Width
1008 mm
Product Weight
0.228 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
1
Number of phases
1
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
Devices with N-busbar
56 devices

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.