Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264915
Z-SV-16/3P+3N-3TE

Eaton Distribution board accessory, Phase busbar, 4-phases, 16qmm, pin, 1m

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264915
EAN
4015082649159
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
24 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.87 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
6
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
56
Number of phases
3
Pitch dimensions
17.8 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.