Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264916
Z-SV-10/1P-1TE/13

Eaton Distribution board accessory, Block busbar 1Ph., for PLN. (1HP), Z-SI, flat grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264916
EAN
4015082649166
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
6 mm
Product Width
232 mm
Product Weight
0.038 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
50 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
1
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.