Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264918
Z-SV-10/1P-F/13

Eaton Distribution board accessory, Phase busbar, 1-phase, 10qmm, angled gray, pin, 13SU

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264918
EAN
4015082649180
Product Length/Depth
17.6 mm
Product Height
15.3 mm
Product Width
232 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
50 A
Suitable for number of devices
7
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
1
Number of phases
1
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
13 devices
Devices with N-busbar

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.