Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264923

Eaton Distribution board accessory, Phase busbar, 2-phases, 16qmm, pin, 1m

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264923
EAN
4015082649234
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
16.2 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.485 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
6
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
2
Number of phases
2
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
Devices with N-busbar
28 devices

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.