Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264933
Z-EK/95

Eaton Distribution board accessory, Power terminal, long, slightly cranked, with rear cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264933
EAN
4015082649333
Product Length/Depth
75.5 mm
Product Height
28.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.088 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Suitable for
Round conductor connection
Other
Rated operational current
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.