Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264935
Z-EK/25

Eaton Distribution board accessory, Power terminal, long, straight, with rear cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264935
EAN
4015082649357
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
17 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Suitable for
Round conductor connection
Other
Rated operational current
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.