Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264936
Z-EK/25/Q

Eaton Distribution board accessory, Extension terminal, short, cross

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264936
EAN
4015082649364
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Width clamp
17.5 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
80 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.