Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

264937
Z-EK/25/QL

Eaton Distribution board accessory, Extension terminal, long, cross

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264937
EAN
4015082649371
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Width clamp
17.5 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
80 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.