Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

265627
CBEU-02/02

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Binary input, flush mounting, 2xsignal contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort input interface
Catalog Number
265627
EAN
4015082656270
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
19 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Application
Interface
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
xComfort
KNX
Fitted with:
Bus connection
Power supply
Battery
Bus system product type
Input Output
Built-in installation box depth - min
19 mm
Number of inputs
2
Voltage type
AC
Degree of protection
IP20
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Flush mounted (plaster)
Width in number of modular spacings
3

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.