Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

265643
CSEZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Temperature sensor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
265643
EAN
4015082656430
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
74 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Sensor
Bus system operating type
None
Color
Black
Degree of protection
IP54
Sensor type
Temperature
Mounting method
Other
Model
Temperature sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9005

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.