Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266128
LS-XRLA30

Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever, D=30mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever
Catalog Number
266128
EAN
4015082661281
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
99 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
DNV

Caractéristiques du produit

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Adjustable roller lever
Actuator diameter
30 mm
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Adjustable roller lever

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.