Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266129
LS-XRLA40

Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever, D=40mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Adjustable roller lever
Catalog Number
266129
EAN
4015082661298
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
114 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.041 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR

Caractéristiques du produit

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Adjustable roller lever
Actuator diameter
40 mm
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Adjustable roller lever

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.