Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266131
LS-XRR

Eaton Moeller® series LS Actuating rod, plastic rod

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Actuating rod
Catalog Number
266131
EAN
4015082661311
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
140 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184

Caractéristiques du produit

Used with
LS(M) basic devices
Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Actuating rod
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Actuating rod
Material
Insulated material (Bar)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.