Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266133
LS-XS

Eaton Moeller® series LS Spring-rod actuator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Spring-rod actuator
Catalog Number
266133
EAN
4015082661335
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
120 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.016 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Catalog Notes
Up to -25 °C in conjunction with LS-S…-CC basic device

Caractéristiques du produit

Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
Only permissible with snap-action contact
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Spring-rod
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Spring-rod actuator

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.