Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266136
M12B

Eaton Moeller® series M12 Panel plug M12, B-coded, +leadthrough, M20, IP66_x, 250 V, 4A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M12 Accessory Panel plug
Catalog Number
266136
EAN
4015082661366
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Type
M12, B coded
Amperage Rating
4A
Voltage rating
250 V
Number of poles
Four-pole
Accessory/spare part type
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
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts (1-pole, open)
1 A
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
250 V
Product category
Accessories
Material
Molded
Overvoltage category
II
Degree of protection
IP66
Lifespan, mechanical
500 insertion cycles
Rated operational current (Ie)
4 A
Short-circuit protection rating
4 A gG/gL, Fuse, Contacts

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.