Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266137
M22-LS

Eaton Moeller® series M22 Adapter, RMQ-Titan

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 adapter
Catalog Number
266137
EAN
4015082661373
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
27 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Features
Actuation through front element RMQ-Titan®
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
Insulated material
Degree of protection
None
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of appliances to build in
1
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.