Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266156
LSM-XL

Eaton Moeller® series LSM Roller lever, metal

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LSM Roller lever
Catalog Number
266156
EAN
4015082661564
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
0.022 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
DNV
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
UL
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
CE
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
Long

Caractéristiques du produit

Used with
LS(M) basic devices
Type
Operating heads
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Actuator type
Roller lever
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Roller lever
Design
EN 50047 Form E

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.