Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266622
NZM3/4-XDZ

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Additional handle, for size 3/4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
266622
EAN
4015082666224
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
70 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.271 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
IEC60947
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
Gray
Frame
NZM3/4
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Type
Additional handle
Special features
Enables switching when control panel door is open
Degree of protection / NEMA enclosure type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.