Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266676
NZM1/2-XZB

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Additional plate

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
266676
EAN
4015082666767
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
3 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.176 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1-4
PN1
PN2-4
NZM1
NZM1-NA
NZM2
NZM2-4
NS1
N2
N1-4
N2-4
NZM2-NA
PN1-4
N1
NS2
PN2
Features
For fitting to the mounting bracket when using N conductor or PE conductor terminals K25, K50, K95 or K150
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
Black
Frame
NZM1/2
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Type
  • Accessory
  • Additional plate
Special features
  • Additional terminal arrangement for sidewall drive with mounting bracket
  • For fitting to the mounting bracket when using N conductor or PE conductor terminals K50/1, K95/... or K150/...
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.