Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266737
NZM1-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 4p, 1 page, size 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266737
EAN
4015082667375
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
35 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.574 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4
Amperage Rating
≦ 160 A
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
Frame
NZM1
Suitable for
Aluminum cable lug
Four-pole
Copper cable lugs
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
2.5 mm² - 25 mm² (1x)
10 mm² - 35 mm² (2x)
10 mm² - 35 mm² (1x)
2.5 mm² - 25 mm² (2x)
Terminal capacity (copper busbar)
Max. 16 mm x 5 mm
Max. 12 mm x 5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.