Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266756
NZM2-4-250-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 4p, up to 300 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266756
EAN
4015082667566
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
45 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.305 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Amperage Rating
≦ 300 A
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
Frame
NZM2
Suitable for
Four-pole
Copper cable
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
2 segments of 9 mm x 0.8 mm - 10 segments of 16 mm x 0.8 mm or 8 segments of 15.5 mm x 0.8 mm (2x)
Model
Other
Type
Box terminal
Terminal capacity (stranded cable)
Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
10 mm² - 185 mm² (1x)
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.