Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266766
+NZM2-4-XKRO

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, top 4p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266766
EAN
4015082667665
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
35 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.422 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2-4, PN2-4, N2-4
Amperage Rating
300 A (Cu), 250 A (Al)
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
Frame
NZM2
Suitable for
Aluminum cable lug
Copper cable lugs
Four-pole
Mounting position
Fitted above
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
2 segments of 16 mm x 0.8 mm - 6 segments of 24 mm x 0.5 mm
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (1x)
Terminal capacity (copper busbar)
Max. 24 mm x 8 mm
Min. 16 mm x 5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.