Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266778
NZM2-4-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 4p, size 2, A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266778
EAN
4015082667788
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
35 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Cover NZM2-XKSA or NZM2 or NZM2...(C)NA und N(S)2...NA
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
Frame
NZM2
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Four-pole
Type
IP2X protection against contact with finger
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.