Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266790
+NZM3-XKRO

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, top 3p, size 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266790
EAN
4015082667900
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
45 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.832 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3, PN3, N3
Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)
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
Frame
NZM3
Suitable for
Aluminum cable lug
Three-pole
Copper cable lugs
Mounting position
Fitted above
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 32 mm x 1 mm + 5 segments of 32 mm x 1 mm
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x)
Terminal capacity (copper busbar)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.