Télécharger le document () de 20

266809

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 4p, size 3/4, A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266809
EAN
4015082668099
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
40 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.071 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Cover NZM3-XKSA or NZM3 or NZM3...(C)NA und N(S)3...NA
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.