Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266815

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Module plate 1-hole 4p, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266815
EAN
4015082668150
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
10 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
0.825 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4-4, N4-4
Amperage Rating
≦ 1250 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Copper cable lugs
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 40 mm x 1 mm (2x)
10 segments of 50 mm x 1 mm (2x)
Terminal capacity (flexible cable)
120 mm² - 300 mm² (1x)
Max. 600 AWG/kcmil (2x)
250 - 600 AWG/kcmil (1x)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Type
Module plate
Special features
One hole
Terminal capacity (copper busbar)
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.