Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266831
NZM4-4-XKB

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Flat cable terminal, 4p, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266831
EAN
4015082668310
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
52 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.394 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4-4, N4-4
Amperage Rating
≦ 1100 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 32 mm x 1 mm (2x)
Model
Other
Type
Terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.