Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266837
NZM4-4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 4p, 1 switch side, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266837
EAN
4015082668372
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
90 mm
Product Width
212 mm
Product Weight
3.403 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
EN 60947

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4-4, N4-4
Amperage Rating
≦ 1400 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Copper cable
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
50 mm² - 240 mm² (4x)
50 mm² - 240 mm² (1x)
Max. 500 AWG/kcmil (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)

Exporter les caractéristiques du produit