Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266842
NZM4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 3p, 1 page, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266842
EAN
4015082668426
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
63 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
1.667 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4, N4
Amperage Rating
≦ 1250 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Three-pole
Copper cable lugs
Aluminum cable lug
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 50 mm x 1 mm (2x)
Model
Other
Type
Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
185 mm² (1x)
50 mm² - 185 mm² (4x)
95 mm² - 185 mm² (2x)
35 mm² - 185 mm² (4x)
120 mm² - 185 mm² (1x)
70 mm² - 185 mm² (2x)
Terminal capacity (copper busbar)
50 mm x 10 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.