Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266843
NZM4-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 4p, 1 page, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266843
EAN
4015082668433
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
63 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
1.748 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4-4, N4-4
Amperage Rating
≦ 1250 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Four-pole
Aluminum cable lug
Copper cable lugs
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 50 mm x 1 mm (2x)
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Connection on rear
  • Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
120 mm² - 185 mm² (1x)
95 mm² - 185 mm² (2x)
185 mm² (1x)
70 mm² - 185 mm² (2x)
35 mm² - 185 mm² (4x)
50 mm² - 185 mm² (4x)
Terminal capacity (copper busbar)
50 mm x 10 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.