Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266846
NZM4-XKSA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for screw connection, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266846
EAN
4015082668464
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
130 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
0.576 kg
Compliances
CE Marked
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
UL 489
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4, N(S)4
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
Frame
NZM4
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.