Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

266859
Z-TS32/3

Z-TS32/3. Tariff switch, 32A, 3 p, 20-32 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
266859
EAN
4015082668594
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.366 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Actuator type
Rocker lever
Switch off technique
Magnetic
Adjustment range short-term delayed short-circuit release - min
20 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - max
32 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - min
20 A
Overload release current setting - max
32 A
Overload release current setting - min
20 A
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Fitted with:
Thermal protection
Degree of protection
IP20
Device construction
Complete device in housing
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Power loss
12 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.